La disponibilidad de agua de proceso tiene cada vez más importancia en la industria, ya que casi ningún proceso de producción se puede realizar sin agua. Ya sea para enfriar, para limpiar o como sustancia base para soluciones acuosas, dependiendo del uso habrá que retirar sustancias no deseadas del agua cruda o añadirle las sustancias que sí queremos.
Las instalaciones de tratamiento de aguas ejercen estas funciones y garantizan un circuito funcional. Para estas instalaciones, la gama de productos de GEMÜ ofrece soluciones fiables para sistemas de medición y regulación.
Una gran variedad de tipos de válvulas y componentes de automatización
Duraderos, robustos y optimizados para su uso específico: GEMÜ produce y suministra válvulas de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas de globo y de regulación, válvulas de bola, así como componentes para instalaciones y secciones de instalaciones para el tratamiento de aguas industrial.
Ejemplos de procesos con válvulas y sistemas de regulación y control GEMÜ:
- Tratamiento de agua potable mediante ultrafiltración, intercambiadores iónicos o desinfección UV
- Tratamiento de agua de proceso en las industrias química, marítima y del metal
- Tratamiento de aguas residuales de industrias galvánicas
- Control y regulación de aguas de mar, de río y agua salobres muy contaminadas
- Control y regulación de circuitos de refrigeración y calefacción
Utilización fiable con agua potable
En GEMÜ utilizamos únicamente materiales seleccionados y supervisados continuamente por nuestro sistema de control de calidad, lo cual también está certificado por institutos externos tales como DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua o DNV-GL (para aplicaciones en el ámbito marítimo).
Ventajas de las válvulas de mariposa de plástico y metal
- Excelente protección anticorrosión
- Opciones de uso flexibles gracias a la versátil selección de materiales
- Pérdidas de presión mínimas
- Homologaciones para agua potable según DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua
- Modelos conforme a TA Luft (prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire)
- Homologación para construcción naval según DNV-GL
Ventajas de las válvulas de diafragma con revestimiento interior de plástico
- Todos los componentes mecánicos se encuentran fuera del área en contacto con el fluido
- Aptas para fluidos líquidos y gaseosos neutros o agresivos
- Aptas tanto para fluidos limpios como abrasivos
- Posibilidad de funciones de regulación
Ventajas de producto de las válvulas de bola de plástico y metal
- Gran rendimiento total
- En válvulas de bola de plástico, todas las piezas de material sintético en contacto con el fluido están también disponibles opcionalmente en material termoplástico
- En válvulas de bola de metal, hay disponibles opcionalmente versiones ATEX, TA Luft (prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire) y de vacío
Ventajas de producto de las válvulas de globo
- Ideales para ciclos rápidos y frecuencias altas de conmutación
- Idóneas como válvulas de regulación en combinación con los posicionadores correspondientes
- Disponibles accesorios versátiles y versiones ATEX o de vacío
Todas las válvulas GEMÜ con accionamiento neumático o eléctrico se pueden suministrar con instrumentación desde fábrica.