En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

Tratamiento de aguas

Tecnología sofisticada de válvulas y sistemas de medición y de regulación

El espectro de aplicaciones que cubre de la gama de productos GEMÜ empieza con el control y la regulación de aguas de mar, de río y salobre muy contaminadas y llega hasta la elaboración de agua altamente purificada en la industria de semiconductores y farmacéutica.

La gran diversidad de los productos GEMÜ permite una enorme flexibilidad en su utilización. Resulta válida tanto para pequeñas plantas móviles de tratamiento de agua potable como para grandes plantas estacionarias desalinizadoras de agua de mar.

Numerosos diseños de válvula y componentes de automatización

Duraderos, robustos y optimizados para su uso específico: GEMÜ produce y suministra válvulas de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas de globo y de regulación, válvulas de bola, así como sistemas de medición y regulación para instalaciones y secciones de instalaciones.

Ejemplos de procesos con válvulas y sistemas de medición y regulación GEMÜ

  • Tratamiento de agua y aguas residuales urbanas: ultrafiltración en plantas depuradoras, intercambiadores iónicos, desinfección UV, tratamiento de lixiviados de vertederos, proceso de lodos activados
  • Tratamiento de agua y aguas residuales industriales: desalinización del agua de mar, tratamiento de aguas residuales procedentes de la galvanoplastia (precipitación), elaboración de agua purificada y altamente purificada en diferentes calidades (por ejemplo, como agua para calderas)

Ventajas de las válvulas de mariposa de plástico

  • excelente protección anticorrosión
  • pérdidas de presión mínimas
  • modelos de alta pureza

Asimismo hay disponibles válvulas de mariposa metálicas

Ventajas de las válvulas de diafragma

  • resistente a medios con partículas en suspensión
  • separación hermética entre el fluido y el accionamiento
  • cuerpo de plástico de alta calidad (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE)
  • cuerpo de acero inoxidable apto para limpieza CIP/SIP y esterilización, apto para autoclave según la versión, disponible con acabados superficiales de diferentes calidades
  • bloques de válvulas multivía de plástico y metálicas a medida del cliente
  • modelos conforme a ATEX para atmósferas potencialmente explosivas

Ventajas de las válvulas de globo y válvulas de regulación

  • idóneas para ciclos rápidos
  • flujo elevado
  • cuerpo de plástico hecho de materiales resistentes a la corrosión
  • cuerpo metálico disponible en diferentes materiales
  • disponibles en versiones estériles e higiénicas
  • excelentes propiedades de regulación; posibilidad de configuración individualizada de la característica de regulación
  • modelos conforme a ATEX para atmósferas potencialmente explosivas

Todas las válvulas GEMÜ con accionamiento neumático o eléctrico se pueden suministrar con instrumentación desde fábrica..