Válvulas y sistemas de regulación y control fiables y robustos
Con sus válvulas y componentes de automatización, GEMÜ ofrece soluciones convincentes para el campo de la ingeniería de procesos.
Los componentes GEMÜ se utilizan con éxito en procesos de tratamiento de superficies gracias a los numerosos tipos y tamaños de las válvulas, así como a la gran diversidad de conexiones y materiales.
Debido a la alta flexibilidad en la selección de material, las válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de globo y válvulas de regulación, así como las válvulas de diafragma, pueden soportar incluso parámetros críticos.
Elevada resistencia química
Además de cuerpos de válvula de plástico de PP, PVC, ABS y PVDF, también hay disponibles cuerpos de válvula de metal con revestimiento interior de PFA, PP o caucho duro.
También hay disponibles plásticos PTFE y PFA como materiales del cuerpo de la válvula para una elevada resistencia química.
Ejemplos de procesos con válvulas y sistemas de regulación y control GEMÜ:
- Instalaciones de decapado
- Baños galvánicos
- Acabado por electropulido
- Fabricación y dosificación de pinturas y decapantes
- Tratamientos previos como desengrase y limpieza
- Tratamiento de aguas residuales y de procesos
Sin sustancias que perturban la humectación de la laca
Las válvulas y los componentes individuales, como los diafragmas, también están disponibles opcionalmente sin sustancias que interfieran con la humectación de la laca (por ejemplo, la silicona). Se limpian en consecuencia y se envasan individualmente en bolsas de plástico. Además, en el montaje se utilizan únicamente lubricantes sin silicona.
Solución de un solo uso para líneas de pintura
Los tanques de inmersión, las cabinas de pintura y demás equipos se limpian regularmente para evitar que entren en la pintura materiales abrasivos, fibras finas y otras sustancias que podrían transferirse a la pieza de trabajo. La primera válvula de diafragma de un solo uso regulable se utiliza para lotes pequeños, plantas de pruebas y fluidos de trabajo particularmente críticos y costosos, así como para la prevención efectiva y segura de mezclas de pinturas.
Ventajas de las válvulas de mariposa de plástico y metal
- Excelente protección anticorrosión
- Opciones de uso flexibles gracias a la versátil selección de materiales
- Pérdidas de presión mínimas
- Versiones ATEX
Ventajas de las válvulas de diafragma con revestimiento interior de plástico
- Todos los componentes mecánicos se encuentran fuera del área en contacto con el fluido
- Aptas para fluidos líquidos y gaseosos neutros o agresivos
- Aptas tanto para fluidos limpios como abrasivos
- Posibilidad de funciones de regulación
- Ventajas de producto de las válvulas de bola de plástico y metal
- Gran rendimiento total
- En válvulas de bola de plástico, todas las piezas de material sintético en contacto con el fluido están también disponibles opcionalmente en material termoplástico
- En válvulas de bola de metal, hay disponibles opcionalmente versiones ATEX, TA Luft (prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire) y de vacío
Ventajas de producto de las válvulas de globo
- Ideales para ciclos rápidos y frecuencias altas de conmutación
- Idóneas como válvulas de regulación en combinación con los posicionadores correspondientes
- Disponibles accesorios versátiles y versiones ATEX o de vací
Todas las válvulas GEMÜ con accionamiento neumático o eléctrico se pueden suministrar con instrumentación desde fábrica.