- Uso de agua pura (prefiltrada)
- Procedimientos frecuentes de ultrafiltración u ósmosis inversa
- Última etapa del tratamiento del agua para intercambiadores de iones e instalaciones EDI





| Procedimiento | Requisitos del agua | Parámetros de proceso | Selección de válvula |
Electrólisis PEM | Agua altamente purificada | 1-40 bar, 90 °C | Por lo general, válvulas de plástico o con revestimiento para el contacto con el agua. Para el gas (H2/O2 ) son indicadas las válvulas de metal |
Electrólisis alcalina | Agua desionizada | 1-40 bar, 90 °C | Hidróxido de potasio, por lo general válvulas de acero inoxidable |















Válvulas de regulación
A partir de una válvula de globo se obtiene una válvula de regulación.
Las válvulas de globo son ideales para las tareas de regulación. Es importante un diseño preciso de las válvulas de regulación. De esta forma, su producto estará óptimamente adaptado a sus necesidades y le durará mucho tiempo. Le recomendamos que utilice nuestra hoja de especificaciones o que consulte a un asesor técnico.
Los cuerpos obturadores pueden presentar distintos tipos de geometría. A continuación le mostramos una tabla resumen de los cuerpos que ofrecemos.
Tabla resumen de los cuerpos obturadores con distintas geometrías. Aquí puede obtener más información sobre nuestras válvulas de regulación.





¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
¡Le ayudaremos con mucho gusto!