Synergy by GEMÜ
2023
GEMÜ agrupa sus diversas soluciones digitales e innovadoras bajo el término GEMÜ Synergy con el fin de lograr efectos sinérgicos adicionales para el cliente.
Nuevo Posicionador GEMÜ 1441 cPos-X con Sistema operativo smart app
2022
Con su simple y extenso sistema de puesta en marcha, opciones de configuración individual, el Posicionador 1441 cPos-X provee a los usuarios con un soporte óptimo para el control de procesos en la automatización de plantas.
Más información GEMÜ 1441 cPos-X
La nueva generación de válvulas de mariposa céntricas de asiento blando
2020
Ya está disponible la nueva serie de válvulas de mariposa GEMÜ R480 Victoria, con su diseño de disco más delgado para mejorar los valores de caudal y muchas otras optimizaciones. Se fabrican con los estándares de calidad más exigentes en el centro de producción de válvulas de mariposa, recién construido y altamente automatizado.
Más información sobre las válvulas GEMÜ R480 Victoria
Nueva válvula de regulación motorizada
2020
La válvula de globo de diafragma de 2/2 vías GEMÜ C53 iComLine ha sido desarrollada para aplicaciones exigentes y precisas de regulación en la producción de semiconductores. El principio de estanqueidad de la válvula se basa en la fiable tecnología PD de GEMÜ, que ya se utiliza en las válvulas de globo de diafragma de accionamiento manual o neumático GEMÜ C50, C51 y C57.
Más información sobre la válvula GEMÜ C53 iComLine
Nueva e innovadora plataforma de válvula de llenado
2019
GEMÜ introduce en el mercado una plataforma de válvula de llenado basada en la tecnología PD. Así, GEMÜ ofrece una solución exclusiva para procesos de envasado en instalaciones higiénicas y asépticas de la industria farmacéutica, biotecnológica o de alimentación y bebidas, así como para procesos industriales y fluidos corrosivos.
Más información sobre la plataforma de válvula de llenado
Galardón por un exclusivo concepto de estanqueidad
2018
La tecnología PD (plug diaphragm technology) le valió a GEMÜ el premio ACHEMA Innovation Award.Puede leer más sobre las válvulas de globo de diafragma
Nuevo actuador lineal eléctrico
2016
GEMÜ eSyDrive está basado en el principio de árbol hueco, y su tecnología carece de escobillas y sensores. Gracias a ello, el actuador para válvulas de membrana y de globo GEMÜ apenas requiere mantenimiento y es extremadamente compacto.
Sistema RFID para el mantenimiento sin papel
2016
La empresa dota a sus válvulas de chips RFID. La nueva solución de software CONEXO permite consultar y completar la información guardada en esos chips.Más información sobre la solución RFID de GEMÜ
Nueva válvula para la distribución, la mezcla y la recogida
2015
La serie GEMÜ 553 comprende cuerpos de fundición de precisión de acero inoxidable dispuestos en serie mediante un probado sistema de cierre estanco. Esta válvula es especialmente idónea para líquidos refrigerantes y lubricantes.
Más informactión GEMÜ 553
Nueva válvula de regulación con actuador de membrana
2015
La válvula de globo de paso recto GEMÜ 536 resulta especialmente apropiada para aplicaciones de regulación gracias a su actuador de membrana. En los diámetros nominales DN 65 a DN 150 incorpora de serie una corona de regulación.
La primera válvula de diafragma de un solo uso del mundo
2014
La GEMÜ SUMONDO es la primera válvula de diafragma regulable de un solo uso del mercado. Los cuerpos se fabrican en una sala blanca y se unen al actuador utilizando una tecnología patentada.
Bloques de válvulas multivías ampliables
2013
GEMÜ desarrolla bloques de válvulas multivías ampliables de plástico. La unión y el estanqueizado de los bloques básicos se realiza sin encolados ni soldaduras adicionales.
Nueva serie de válvulas para medios de alta pureza
2013
La empresa presenta la serie de productos GEMÜ iComLine con válvulas de globo de diafragma de 2/2 vías y bloques de válvulas multivías de PTFE para medios agresivos, corrosivos y de alta pureza.
Tipos de válvulas de plástico compactas
2011
La empresa sustituye los tipos de válvula 690 y 677 por las válvulas de diafragma de plástico R690 y R677. Los nuevos diseños alcanzan el mismo caudal con una reducción del 50 % de material y espacio requeridos.
Bloques de válvulas multivías de plástico
2011
GEMÜ es el primer proveedor en ofrecer bloques de válvulas multivías de plástico (GEMÜ M-Block) específicos para clientes. Para ello, fabrica un bloque macizo con varios asientos de válvula, lo que permite reducir el trabajo de montaje y posibles puntos de fuga.
Nuevo posicionador para actuadores lineales
2006
Con GEMÜ 1434 μPos la empresa presenta un posicionador digital para válvulas de proceso. Puede adaptarse a diferentes actuadores y ponerse en marcha mediante una inicialización automática.
Válvula de diafragma con módulo de automatización integrado
2006
La empresa presenta por primera vez la nueva válvula de diafragma GEMÜ 651. La integración de serie de la indicación de posición, la electroválvula de pilotaje y la conexión de bus de campo permite reducir el trabajo de planificación y cableado durante la construcción de instalaciones.
Conmutaciones rápidas gracias a la válvula de llenado
2005
Con la nueva válvula de diafragma GEMÜ 660, la empresa introduce en el mercado un producto específico para el envasado aséptico de bebidas. La escala dividida en 10 puntos de la tapa permite regular la carrera con máxima precisión.
Válvula de globo de acero inoxidable
2004
El tipo de válvula GEMÜ 550 se diseña específicamente para la retención y la regulación de vapores y líquidos. Un anillo rascador protege la junta del actuador frente a la suciedad y los daños.
Posicionador para actuadores lineales y de cuarto de vuelta
2004
GEMÜ provee por primera vez la nueva generación de posicionadores GEMÜ 1436 cPos. El posicionador, con controlador de proceso integrado opcional, está equipado con un indicador LCD retroiluminado de cómoda lectura.
Posicionador inteligente
2001
Se presenta el posicionador GEMÜ 1435 ePos para el montaje en válvulas de globo y de diafragma. Los estranguladores integrados permiten ajustar los tiempos de acción.
Premio de innovación para las válvulas de diafragma ultrapuras
2001
GEMÜ recibe el premio de innovación del land Baden-Württemberg (premio Dr. Rudolf Eberle) por la línea de productos GEMÜ CleanStar, que se utiliza en procesos de alta pureza en la industria de los semiconductores y la microelectrónica.
Más información GEMÜ C60 CleanStar
Más información GEMÜ C67 CleanStar
Válvula de diafragma para la industria farmacéutica
2000
Presentación de la nueva válvula de diafragma GEMÜ 650 BioStar en la feria ACHEMA
Válvulas multivías GEMÜ M-Block específicas para clientes
1997
Introducción de los bloques de válvulas multivías de acero inoxidable para aplicaciones del sector farmacéutico
Premio de diseño para válvula de mariposa
1996
Galardón Red Dot para la válvula de mariposa GEMÜ 457
Cuerpo de válvula en T de acero inoxidable
1995
Venta de las primeras válvulas en T
Primera línea de productos de alta pureza
1990
Lanzamiento de mercado de las válvulas de alta pureza de PFA para el sector de la microelectrónica y los semiconductores
Válvulas de mariposa
1989
Desarrollo de válvulas de mariposa de plástico y metal
Accionamientos con motor eléctrico
1984
Introducción de actuadores con electromotor para válvulas de diafragma de GEMÜ
Premio de diseño para válvula de diafragma GEMÜ
1983
La válvula de 2/2 vías GEMÜ 687 recibe el galardón por el "buen estándar industrial"
Nuevas válvulas de globo
1979
Desarrollo de la válvula de globo de paso recto GEMÜ 512, de la válvula de asiento inclinado GEMÜ 514 con accionamiento de aluminio, así como de la válvula de asiento inclinado GEMÜ 554 con accionamiento de plástico
Nueva serie de válvulas piloto
1978
Lanzamiento de la electroválvula de pilotaje/válvula piloto GEMÜ 320 para actuadores neumáticos (más adelante, también con diseño compacto)
Caudalímetro
1977
Desarrollo de caudalímetro con flotador con imán de plástico
Válvulas de globo
1974
Primeras etapas del desarrollo para las válvulas de globo de metal
Válvulas de diafragma
1968
Desarrollo de las primeras válvulas de diafragma de plástico con accionamiento neumático
Válvula de proceso de plástico
Invención de la primera válvula de proceso de plástico (PVC) del mundo. La válvula de globo de acción directa permite realizar los primeros pasos hacia la automatización en el sector de las instalaciones de galvanizado.