El agua es valiosa: aprovéchala.

El agua es valiosa: aprovéchala.

La reducción del suministro de agua dulce y las estrictas especificaciones legales hacen de la reutilización de las aguas residuales un factor de éxito decisivo para un futuro sostenible. Quienes tratan y reutilizan eficazmente sus aguas residuales en la industria y la agricultura ahorran costes, conservan recursos y cumplen los requisitos normativos.

GEMÜ le proporciona la tecnología de válvulas y sistemas de medición y control más adecuada para su sistema: precisa, resistente e integrable digitalmente.


Dominar el enfoque multibarrera

Quien reutiliza el agua, combina tecnologías; para ello, necesita componentes que cumplan su función.

Las aguas residuales industriales o agrícolas contienen una gran variedad de contaminantes, desde PFAS y microplásticos hasta sustancias corrosivas o residuos farmacéuticos.

Con los componentes adecuados en su instalación de tratamiento de aguas, la reutilización del agua se convierte en una ventaja competitiva..

Ya sea una limpieza biológica previa, filtración por membrana, procesos oxidativos o desinfección química, el enfoque multibarrera requiere sistemas a medida y un socio que conozca cada etapa. GEMÜ suministra tecnología de válvulas y sistemas de medición y control que pueden integrarse perfectamente en una amplia gama de conceptos de tratamiento de aguas.

 

Componentes GEMÜ para cada fase del proceso de reutilización del agua

Desde el agua residual sin tratar hasta la salida de agua depurada: nuestra tecnología de válvulas y automatización está diseñada para las exigentes condiciones de una amplia gama de aguas residuales. Ya sean saladas, corrosivas, cargadas de partículas o ultrapuras, los productos GEMÜ cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a resistencia de materiales, controlabilidad y conectividad.

 


Válvulas de mariposa y válvulas de bola

Cuando se requiere sencillez y resistencia, las válvulas de mariposa y las válvulas de bola pueden utilizarse universalmente en todas las fases del tratamiento del agua.

Las válvulas de bola y las válvulas de mariposa se utilizan ampliamente en el tratamiento de aguas gracias a su diseño sencillo y su fiabilidad. Ofrecen un control rápido de encendido/apagado y son ideales para aplicaciones en las que se requiere un flujo total o un cierre completo.

Para todas las válvulas GEMÜ se ofrecen diversos tipos de actuador: manuales, neumáticos y eléctricos. El sistema modular GEMÜ también permite cualquier combinación de cuerpo y material de la junta.

Descubra nuestras válvulas de bola metálicas y de plástico

    Válvulas de bola    

Descubra nuestras válvulas de mariposa metálicas y de plástico

Válvula de mariposa

Válvulas de diafragma

Fabricadas para fluidos críticos - las válvulas de diafragma se utilizan cuando la corrosión y la abrasión se convierten en un reto.

Las válvulas de diafragma son especialmente útiles en aplicaciones que requieren un control fiable del flujo. También son muy aptas para tratar líquidos corrosivos o abrasivos. Esto es importante en el tratamiento de aguas residuales muy agresivas. GEMÜ ofrece válvulas de diafragma metálicas y de plástico. Si se requiere un flujo elevado, también hay disponibles válvulas de diafragma con diseño de paso completo. 

Descubra nuestras válvulas de diafragma 

Válvulas de diafragma

Válvulas de globo y electroválvulas

Cuando se requiere precisión y dinámica - válvulas de globo con carrera corta o larga para un control de flujo preciso y ciclos elevados.

Las válvulas de globo y las electroválvulas se utilizan en áreas que requieren un control preciso del flujo y ciclos rápidos. Se utilizan en agua libre de partículas o para funciones de mezcla con productos químicos, ya que son susceptibles a la suciedad. Las electroválvulas son especialmente adecuadas para la manipulación de cantidades pequeñas.

Descubra nuestras válvulas de globo

    Válvulas de globo  

Descubra nuestras electroválvulas

Electroválvulas

Soluciones digitales

Cuando su instalación piensa por sí misma - soluciones digitales para la identificación, la documentación y el mantenimiento sin papel de los componentes de instalaciones.

Los procesos pueden optimizarse y hacerse más eficientes mediante la digitalización y el agua 4.0. La integración de sensores, inteligencia artificial (IA) y gemelos digitales permitirá en el futuro una monitorización y control precisos de la calidad y cantidad de agua en tiempo real.

Descubra aquí nuestras soluciones digitales 

CONEXO

También puede leer nuestro informe técnico para descubrir cómo la digitalización en el tratamiento de aguas puede ahorrar tiempo y dinero. 

 


La experiencia se une a la innovación: GEMÜ para su reutilización del agua

Con décadas de experiencia en diseños de válvulas para todos los procesos relevantes de tratamiento de aguas, ofrecemos soluciones que pueden integrarse perfectamente en sistemas complejos. 

 

Procesos en los que se utiliza nuestra tecnología de válvulas y sistemas de medición y control:

  • Tratamiento de agua potable mediante ultrafiltración, intercambiadores iónicos o desinfección UV
  • Tratamiento de agua de proceso en las industrias química, marítima y del metal
  • Tratamiento de aguas residuales de industrias galvánicas 
  • Tratamiento de agua ultrapura para la electrólisis de hidrógeno, la industria farmacéutica y la industria de semiconductores

Con los componentes adecuados en su instalación de tratamiento de aguas, la reutilización del agua se convierte en una ventaja competitiva.

  • Cartera de productos variada: tipos de válvulas para una amplia gama de requisitos de proceso, desde aplicaciones estándar hasta soluciones altamente especializadas.
  • Experiencia en materiales e integración vertical: plásticos resistentes a la corrosión, metales resistentes o combinaciones innovadoras de materiales, procesados con la tecnología de fabricación más avanzada.
  • Automatización perfecta: fácil integración gracias a IO-Link, TCP/IP o señales analógicas, para procesos inteligentes.
  • Certificaciones y conformidades: apta para aplicaciones de agua potable, uso industrial y normas internacionales - probado y documentado

Calidad probada: confirmada por un organismo independiente.

También le puede interesar:

Informe técnico sobre la digitalización en el tratamiento de aguas

pdf504 KB

Folleto informativo: diseños de válvulas para filtración por membrana e intercambio iónico

pdf1.60 MB

 

¿Está planificando una instalación de reutilización de agua?

Tanto si se trata de modernización, construcción nueva o asesoramiento, nuestros expertos le ayudarán a encontrar la solución adecuada para su aplicación.

Contactar ahora