Variedad de grupos de productos

Variedad de grupos de productos


➥ Materia prima (acero inoxidable, etc.)

Grupo de productos:materia prima (acero inoxidable, etc.)
Materiales:1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L
Diámetro desde… hasta…:longitud de barra de 3000 mm por defecto, redonda: diámetro 5-300 mm, plana: diámetro 40*30-390*390 mm
Certificados necesarios:certificado de material 3.2, normas AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479
Tamaños de lote de serie/tonelaje:500 kg/100 toneladas
Variantes:dimensiones específicas de GEMÜ, algunas dimensiones estándar 
Otros:discos forjados 

➥ Muelles de compresión y arandelas Belleville

Grupo de productos:muelles de compresión y arandelas Belleville 
Materiales: 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr
Diámetro desde… hasta…:Ø2 - Ø100
Complejidad:simple/complejo/etc. 
Benötigte Zeugnisse & Zertifikate:Certificados necesarios:
Tamaños de lote de serie/tonelaje:muestras, series pequeñas 50-500; series grandes hasta más de 100 000
Variantes: muelles de compresión, arandelas Belleville, conjuntos de muelles, muelles ondulados
Necesidades de superficie:Estándar
Productos comunes en el grupo de productos:arandelas Belleville, muelles de compresión, conjuntos de muelles.
Otros:piezas de precisión, alto nivel de precisión

➥ Piezas torneadas

Grupo de productos:piezas torneadas
Materiales:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diámetro desde… hasta…:Ø5mm - Ø100mm
Complejidad:simple/complejo 
Certificados necesarios:certificado 3.1, control de exportación, LLE
Tamaños de lote de serie/tonelaje:desde tamaños de muestra hasta series de más de 100 000
Variantes:gran variedad
Necesidades de superficie: de Ra 0,8 a Ra 3,2 
Productos comunes en el grupo de productos: ejes, ejes roscados con rosca trapezoidal
Otros:piezas de precisión, alto nivel de precisión, algunos componentes están grabados, tolerancias de forma y posición

➥ Piezas fresadas

Grupo de productos:piezas fresadas
Materiales:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plásticos, etc.
Diámetro desde… hasta…:5-300 mm
Complejidad:simple/complejo 
Certificados necesarios:certificado 3.1, control de exportación, LLE
Tamaños de lote de serie/tonelaje:desde tamaños de muestra hasta series de más de 10 000
Variantes:gran variedad
Necesidades de superficie: de Ra 0,8 a Ra 3,2 
Productos comunes en el grupo de productos:válvulas de diafragma, cuerpos de válvula, bridas, etc.
Otros:piezas de precisión, alto nivel de precisión, algunos componentes están grabados, tolerancias de forma y posición

➥ Piezas embutidas

Grupo de productos:piezas embutidas
Materiales:1.4404, 1.4301
Diámetro desde… hasta…:hasta 150 mm
Complejidad:simple/complejo/etc. 
Necesidades de superficie:superficies electropulidas 
Grosor del material:hasta 2 mm
Reprocesamiento:ensamblajes procesados mecánicamente, parcialmente soldados con láser 
Profundidad de embutición:hasta 120 mm

➥ Piezas estampadas

Grupo de productos:piezas estampadas
Materiales:acero, acero inoxidable
Diámetro desde… hasta…: formas redondas y cuadradas, piezas dobladas
Certificados necesarios:según especificaciones
Tamaños de lote de serie/tonelaje:1-10 000 piezas
Variantes: grande (a menudo en función del proyecto) 
Necesidades de superficie:desbarbado/hasta recubrimientos
Productos comunes en el grupo de productos:piezas láser, piezas estampadas, algunas dobladas

➥ Piezas de microfusión

Grupo de productos:piezas de microfusión
Materiales:1.4408, CF3M y similares
Peso de las partes:de 0,02 kg a 60 kg 
Complejidad:simple/complejo/etc. 
Certificados necesarios:certificación y métodos de test según AD 2000 W0, PED, se requiere alguna comprobación de hermeticidad
Cantidades anuales: 10-10 000 piezas 
Necesidades de superficie:superficie electropulida, pulido mecánico
Reprocesamiento:maquinado listo para instalar


➥ Piezas forjadas

Grupo de productos:piezas forjadas
Materiales:1.4435 / F316L (contenido de ferrita delta limitado)
Peso de la pieza de hasta: de 0,24 kg a 42,5 kg
Complejidad: complejo
Certificados necesarios:Directiva de equipos a presión AD2000, certificado 3.1 según EN y ASME
Tamaños de lote de serie:500-10 000 piezas
Variantes: piezas de dibujo, variedad razonable 
Necesidades de superficie:altas exigencias de superficie, por encima de los grados de forja habituales según la norma
Productos comunes en el grupo de productos:Cuerpo de la válvula 

➥ Tratamiento de superficie

Grupo de productos:tratamiento de superficie
Materiales:recubrimientos antifricción, recubrimientos, pinturas, recubrimientos epoxi, etc.
Diámetro desde… hasta…:diferentes geometrías
Complejidad:simple/complejo/por ejemplo, varias capas
Certificados necesarios:según se requiera
Tamaños de lote de serie/tonelaje:Normalmente 1-5000 unidades
Variantes:grande
Necesidades de superficie: recubrimientos/colores RAL/acabado superficial, etc.
Productos comunes en el grupo de productos: discos, tornillos, cuerpos
Otros:acorde con los materiales y el uso previsto

➥ Componentes electrónicos

Grupo de productos:componentes electrónicos
Certificados necesarios:certificación UL
Tamaños de lote de serie/tonelaje: de 500 a 2000 piezas, pero también cantidades de muestra
Produktanforderungen: 
    • Requisitos del producto:
    • Placas de circuito ensambladas: multicapa: 2-8 capas, SMD/THT, placas de circuito pintadas, moldeo de placas de circuito
    • Componentes activos/pasivos: según los estándares de los principales fabricantes
    • Sensores: sensores de presión, temperatura y caudal según las necesidades del cliente 
    • Conjunto de cables: cable flexible de aceite, blindado, ignífugo, libre de halógenos
    • Conectores: incluidos contactos chapados en oro, conectores estándar (M8, M12, multipolar)
Productos comunes en el grupo de productos:placas de circuito ensambladas, sensores de presión, temperatura y caudal, conjuntos de cables, conectores (M8, M12, etc.) 

➥ Piezas de elastómero, juntas y juntas tóricas

Grupo de productos: piezas de elastómero, juntas y juntas tóricas
Materiales: EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF, etc. 
Diámetro desde… hasta…: 2-400 mm
Complejidad:de simple a complejidad media
Certificados necesarios:USP Clase VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary, etc.
Tamaños de lote de serie/tonelaje: 100-40 000 piezas
Variantes:gran variedad
Requisitos del producto:longevidad, hermeticidad, certificación específica
Productos comunes en el grupo de productos:juntas tóricas, retenciones, asientos en V, discos de estanqueidad, fuelles, piezas moldeadas para herramientas, juntas de cierre

➥ Piezas moldeadas por inyección de plástico

Grupo de productos:piezas moldeadas por inyección de plástico
Materiales:polímeros estándar, polímeros técnicos, polímeros de alto rendimiento
Certificados necesarios:entrega con certificado de prueba de fábrica
Tamaños de lote de serie/tonelaje:de 25 kg a aprox. 190 t
Requisitos del producto:técnicamente sofisticado, alto estándar de calidad
Productos comunes en el grupo de productos:piezas moldeadas por inyección de plástico y granulados, productos semiacabados
Otros:los aditivos y rellenos (por ejemplo, fibra de vidrio) también forman parte de los requisitos

➥ Ruedas dentadas, engranajes, rodamientos lisos y de bolas

Grupo de productos:ruedas dentadas, engranajes, rodamientos lisos y de bolas
Materiales:acero, acero inoxidable, plásticos
Diámetro desde… hasta…:rango amplio, todos los rangos de dimensiones comunes correspondientes
Complejidad:hasta piezas complejas
Certificados necesarios:a veces se requieren certificados de prueba de fábrica
Necesidades de superficie:galvanizado
Variantes:muchas
Requisitos del producto: cementado parcialmente
Productos comunes en el grupo de productos:ruedas dentadas, piñones, rodamientos lisos de plástico...

➥ Herramientas de corte

Grupo de productos:herramientas de corte
Materiales: 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diámetro desde… hasta…:Ø5mm - Ø100mm
Complejidad:simple/complejo 
Tamaños de lote de serie/tonelaje:1 – 15.000
Variantes: gran variedad
Requisitos del producto:larga vida útil de la herramienta
Productos comunes en el grupo de productos: plaquitas intercambiables, herramientas de fresado, herramientas de corte de roscas, brocas de metal duro integral de alto rendimiento

➥ Embalaje/protección de transporte

Productos comunes en el grupo de productos:

• Cajas perforadas/cajas plegables 

• Tabiques/cortes/planchas de tapicería 

• Tapas de tarima 

• Embalajes en bandeja 

• Bolsas de polietileno 

• Film de burbujas/film para envolver a mano/film tubular/film estirable

• Fundas de caja

• Flejes y cintas adhesivas 

• Recortes de red 

• Embalajes reutilizables (piezas moldeadas de EPP/EPS)

• Sistemas de regletas

• Europalés/palés de un solo uso con tratamiento IPPC

• Cajas de madera de diferentes dimensiones, con tratamiento IPPC 

➥ Elementos de conexión y fijación

Grupo de productos:elementos de conexión y fijación
Materiales:acero, acero inoxidable, plástico
Diámetro desde… hasta…:amplio rango, todos los rangos de dimensiones habituales correspondientes (en particular, aprox. M2-M30)
Complejidad:simple/complejo/etc. 
Certificados necesarios:certificados de prueba de fábrica, por ejemplo, 3.1
Necesidades de superficie: galvanizados, recubrimientos Gleitmo, otros recubrimientos como cinc laminar, XYLAN, etc.
Tamaños de lote de serie/tonelaje:50 piezas hasta aprox. 750 000 piezas
Variantes: toda la gama de piezas estándar y especiales según el dibujo
Requisitos del producto:estándar y AD 2000
Productos comunes en el grupo de productos: elementos de conexión y fijación
Otros:templado y cementado