- Temperatura del fluido:-20 hasta 160 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 80 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 25
- Formas del cuerpo:
- Tipos de conexión :| Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), mecanizado de bloque
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 25
- Temperatura del fluido:-20 hasta 160 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 80 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar