La válvula de fondo de tanque M-Block GEMÜ P600B de acero inoxidable está compuesta por uno o varios asientos de membrana de diafragma. Para el actuador puede elegirse entre las variantes manual, neumática y eléctrica. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma.
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Reducción de espacio muerto
- Menos puntos de unión y soldaduras
- Diferentes funciones reunidas en el mínimo espacio
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Amplias posibilidades de adaptación de sistemas de medición, control y regulación, además de accesorios
- Tipo de conexión: Brida; Conexión Clamp; Rosca; Tubo para soldar
- Material de la junta
- Material del cuerpo: 1.4435 (316L), mecanizado de bloque; 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo; 1.4539 (904L), material en bloque
- Conformidades: CRN; EAC; FDA; Reglamento (CE) n.º 1935/2004; USP
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Temperatura del fluido máx.: 100 °C
- Temperatura del fluido mín.: -10 °C
- Temperatura de esterilización: max. 150 °C
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Otros vídeos