• Descripción
  • Datos técnicos

La configuración soldada W600 ofrece la máxima funcionalidad en el mínimo espacio gracias a la disposición de dos cuerpos de válvula de diafragma soldados para adaptarse a la aplicación respectiva. Además, no es necesario utilizar una pieza de empalme en T para acoplar las válvulas, lo que reduce notablemente el espacio muerto entre válvulas y elimina dos soldaduras. Si se requiere un diseño de mayor calidad o una versión con más variedad de funciones, puede utilizarse, por ejemplo, un bloque de válvulas multivía de acero inoxidable GEMÜ..

  • Conformidades: CRN; Directiva CEM; Directiva de equipos a presión; Directiva sobre baja tensión; Directiva sobre máquinas; EAC; FDA
  • Diámetros nominales: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')