Instrumentos de medición de presión y temperatura

Instrumentos de medición de presión y temperatura

Además de válvulas de proceso, GEMÜ ofrece sistemas de medición de presión y temperatura. La gama de productos incluye manómetros, transductores de presión y presostatos, así como transductores de temperatura y termostatos. Algunos aparatos están disponibles en variantes de alta pureza. Los transductores convierten la presión o la temperatura en una señal eléctrica.

GEMÜ 3140
3140
  • Rango de alcance: 0 hasta 40
  • Temperatura del fluido *: -40 hasta 125 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
  • Material del cuerpo : 1.4404
  • Tipo de conexión : Rosca
  • Señales de salida : 0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Conformidades: ATEX | EAC | SIL | UL
GEMÜ 3240
3240
  • Rango de alcance: -40 hasta 150
  • Temperatura del fluido *: -40 hasta 150 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 160 bar
  • Material del cuerpo : 1.4404
  • Tipo de conexión : Rosca
  • Señales de salida : 0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Conformidades: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Presión máx. de trabajo: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 60 °C
  • Diámetros nominales : 1/4"“ (DN 4) hasta 1 1/4"“ (DN 25)
  • Tipo de conexión : Rosca NPT | Tuerca tipo Flare
  • Material del cuerpo de la válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Presión máx. de trabajo: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 60 °C
  • Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 4) hasta 1 1/4''“ (DN 25)
  • Tipo de conexión : Rosca NPT | Tuerca tipo Flare
  • Material del cuerpo de la válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Presión máx. de trabajo: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 hasta 60 °C
  • Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 4) hasta 1 1/4''“ (DN 25)
  • Tipo de conexión : Rosca NPT | Tuerca tipo Flare
  • Material del cuerpo de la válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA