- Rango de alcance: 0 hasta 40
-
Temperatura del fluido
*:
-40
hasta
125
°C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
40
bar
-
Material del cuerpo
:
1.4404
-
Tipo de conexión
:
Rosca
-
Señales de salida
:
0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
- Conformidades: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}