GEMÜ 3021

Turbina de medición del flujo volumétrico

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La GEMÜ 3021 es una turbina de medición del flujo volumétrico. El teclado del lado frontal permite configurar fácilmente unidades de medición, valores de visualización necesarios, etc.

  • Manejo sencillo
  • Adaptación variable al proceso
  • Rango de medición libremente escalable
  • Rectificador de flujo integrado
  • Tramos de entrada/salida cortos
  • Variantes disponibles como totalizadores o controladores de lotes
  • Disponibles salidas de relés
  • Rango de medición de los líquidos:120 hasta 25000 l/h
  • Desviación de la medición:± 1 % del valor final
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces
  • Materiales del tubo de medición:PVC-U | PVDF
  • Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
  • Tensiones de alimentación:24 V DC
  • Conformidades:EAC