GEMÜ 3040

Caudalímetro por ultrasonidos

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

GEMÜ 3040 es un caudalímetro por ultrasonidos que calcula sin contacto el flujo volumétrico de líquidos conductores y no conductores. El caudalímetro es apto para fluidos alcalinos, tóxicos o corrosivos, y también puede utilizarse para agua de DI. La pantalla iluminada permite programar el aparato in situ. El caudalímetro incorpora de serie un control de tubos vacíos y un contador de cantidades.

  • Gran precisión de medición y reproducibilidad
  • Detección rápida de valores de medición
  • Tramos de entrada/salida cortos
  • Muy poca pérdida de presión
  • Sin piezas móviles en el fluido
  • Espacios muertos mínimos
  • Desviación de la medición:± 2 % del valor medido (± 3mm/s)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces | Rosca
  • Materiales del tubo de medición:PE-HD | PSU
  • Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
  • Tensiones de alimentación:24 V DC
  • Rango de medición de los líquidos:0,3 hasta 900 l/min