- Rango de alcance líquidos: 0,5 hasta 33000 l/h
- Rango de alcance gases: 0,2 hasta 450 Nm³/h
- Temperatura del fluido: -20 hasta 120 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 15 bar
- Diámetros nominales: DN 20 hasta 65
- Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
-
Materiales del tubo de medición
:
PA | PSU | PVC-U
- Materiales del flotador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Rango de alcance líquidos: 2500 hasta 50000 l/h
- Rango de alcance gases: hasta Nm³/h
- Temperatura del fluido: 5 hasta 90 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales: DN 65 hasta 65
- Tipos de conexión: Tubo para soldar
-
Materiales del tubo de medición
:
PVC-U
- Materiales del flotador: PP | PVC-U
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Rango de alcance líquidos: 0,1 hasta 1600 l/h
- Rango de alcance gases: 0,02 hasta 37,5 Nm³/h
- Temperatura del fluido: -20 hasta 120 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 15 bar
- Diámetros nominales: DN 10 hasta 25
- Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
-
Materiales del tubo de medición
:
PA | PSU | PVC-U, traslúcido
- Materiales del flotador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, trasl\u00facido"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}