GEMÜ C38
C38
  • Presión máx. de trabajo: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 hasta 80 °C
  • Diámetros nominales : 3/8''“ (DN 6) hasta 1''“ (DN 20)
  • Material del cuerpo de la válvula : PFA
  • Tipos de conexión: Tuerca tipo Flare