- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
8
bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
- Forma del cuerpo:
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | SIL | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 12 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándares de conexión:BS | DIN | ISO
- Materiales del cuerpo:PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | EHEDG | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1258,"v":"PP, reforzado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW617N, latón
- Materiales del diafragma:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
10
bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 20
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (316L), material de microfusión | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: BSE/TSE | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuel"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), fingodsmateriale"}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, material de fundici\u00f3n gris"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PP"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PFA"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
6
bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
- Forma del cuerpo:
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
- Materiales del diafragma:
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | SIL | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 4 hasta 40
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":254,"v":"CW614N, lat\u00f3n"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de caucho duro"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n con revestimiento interior de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":254,"v":"CW614N, lat\u00f3n"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de caucho duro"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n con revestimiento interior de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales: DN 4 hasta 100
- Formas del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
-
Tipos de conexión
:
Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Revestimiento interior del cuerpo: PFA
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | SIL | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n con revestimiento interior de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), mecanizado de bloque"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
10
bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1238,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n con revestimiento interior de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), material de forja"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de caucho duro"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular con revestimiento interior de PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n con revestimiento interior de PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
6
bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándar de conexión: DIN
- Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
- Revestimiento interior del cuerpo:
- Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
- Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":15,"v":"Enlaces"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":28,"v":"Super 300 tipo Pillar\u00ae SpaceSaver"},{"i":29,"v":"PrimeLock\u00ae SpaceSaver"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":259,"v":"PP-H, gris"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1288,"v":"PFA"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 8 bar
- Diámetros nominales:DN 12 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándares de conexión:BS | DIN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1282,"v":"Interior en PVDF \/ exterior en PP, reforzado"},{"i":1258,"v":"PP, reforzado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":258,"v":"Interior en PP-H, gris \/ exterior en PP, reforzado"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 12 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1282,"v":"Interior en PVDF \/ exterior en PP, reforzado"},{"i":258,"v":"Interior en PP-H, gris \/ exterior en PP, reforzado"},{"i":1258,"v":"PP, reforzado"},{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1282,"v":"Interior en PVDF \/ exterior en PP, reforzado"},{"i":258,"v":"Interior en PP-H, gris \/ exterior en PP, reforzado"},{"i":1258,"v":"PP, reforzado"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}