El posicionador electroneumático digital GEMÜ 1436 cPos con controlador de proceso integrado opcional sirve para controlar válvulas de proceso accionadas neumáticamente con actuadores lineales o de cuarto de vuelta de simple/doble efecto. Las señales entrantes de sensores (por ejemplo, flujo, presión, temperatura, etc.) se registran con el controlador de proceso superpuesto (opcional) y se regulan según el valor teórico configurado. El GEMÜ 1436 cPos está equipado con una carcasa robusta con teclas de manejo protegidas y una pantalla LCD que permite adaptar el producto individualmente a las tareas de regulación complejas. Existen equipamientos adicionales que permiten utilizar el regulador directamente en entornos de bus de campo.
- Entradas digitales (opcional) para control variable de funciones para automatización
- Interfaces de bus de campo, por ejemplo, Profibus DP, Profinet y DeviceNet (opcional)
- Sin consumo de aire cuando está inactivo
- Montaje sencillo en diferentes accionamientos de válvula
- Derechos de acceso mediante diferentes niveles de usuario
- Elevado valor de caudal
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:1,5 hasta 7 bar
- Modo de funcionamiento:Doble efecto | Simple efecto
- Capacidad de caudal:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
- Rango de medición:máx. 30 mm, lineal | máx. 50 mm, lineal | máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Conformidad:EAC
Productos adecuados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Vistas
En línea desde 20.12.2023