- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
-
Carrera de la válvula
:
2 hasta 70 mm
- Tipo de protección: IP 65
- Tensión de alimentación: 250 V AC
- Tipo de conexión eléctrica: Prensaestopas M20
- Conformidades: ATEX
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}]}
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 70 mm
- Tipo de protección:IP 65
- Tipos de conexión eléctrica:Prensaestopas PG 13,5
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tipos de comunicación:sin
- Conformidades:ATEX
- Tensiones de alimentación:8 V DC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 70 mm
- Tensiones de alimentación:8 V DC
- Tipo de protección:IP 65
- Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas PG 13,5 | Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Sensores de proximidad de triple hilo
- Conformidades:EAC
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente: -15 hasta 60 °C
- Tensión de alimentación: 24 V DC | 250 V AC
- Tipo de protección: IP 65
- Tipo de conexión eléctrica: Conector M12 | Prensaestopas PG 11
- Tipos de interruptores: Microinterruptor
- Conformidades: ATEX | EAC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}]}
- Rango de alcance: 2 hasta 20
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores: Microinterruptor
- Tipos de comunicación: sin
- Tensiones de alimentación: 250 V AC
- Conformidades: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 20 mm
- Tensiones de alimentación:8 V NAMUR
- Tipo de protección:IP 65
- Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Conformidades:ATEX | IECEx
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Rango de alcance: 2 hasta 20
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores: Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tipos de comunicación: sin
- Tensiones de alimentación: 24 V DC | 8 V DC
- Conformidades: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura ambiente: -10 hasta 70 °C
- Rango de medición lineal: 1 hasta 10 mm
- Tensiones de alimentación: 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Tipos de conexión eléctrica: Uniones por conector
- Conformidades: EAC
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":10,"v":"10"}]}
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Rango de medición lineal:2,0 hasta 74,4 mm
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Tipos de conexión eléctrica:
- Tipos de comunicación:IO-Link | sin
- Tipo de protección:IP 67
- Conformidades:EAC | Seguridad funcional | UL listadas
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":47,"v":"UL listadas"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_HUB":[{"i":"74,4","v":"74,4"}]}
- Temperatura ambiente:hasta °F
- Rango de medición lineal:5 hasta 75 mm
- Tipo de protección:IP 67
- Tipos de conexión eléctrica:Prensaestopas M16
- Conformidades:EAC
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Microinterruptor | Sensores de proximidad de triple hilo
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}]}
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:5 hasta 75 mm
- Tensiones de alimentación:8 V NAMUR
- Tipo de protección:IP 67
- Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Conformidades:ATEX | IECEx
{"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}]}
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal: 2 hasta 46 mm
- Tipo de protección: IP 67
- Tipos de conexión eléctrica: Conector M12
- Tipos de comunicación: AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Conformidades: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":28,"v":"NEC 500"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}]}
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:5 hasta 75 mm
- Rango de medición radial:0 hasta 90°
- Capacidad de caudal:250 Nl/min
- Tensiones de alimentación:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
- Tipo de protección:IP 65, IP 67
- Tipos de conexión eléctrica:Prensaestopas
- Tipos de interruptores:Microinterruptor | Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Sensores de proximidad de triple hilo
{"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Rango de medición: máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
- Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
- Capacidad de caudal: 250 Nl/min
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16
- Tipos de interruptores: Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tipos de comunicación:
- Tensiones de alimentación: 8 V DC
- Conformidades: ATEX | EAC | IECEx
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 75 mm
- Capacidad de caudal:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Modo de funcionamiento:Doble efecto | Simple efecto
- Tipos de comunicación:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Tipo de protección:IP 65, IP 67
- Conformidades:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Seguridad funcional
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":9,"v":"9"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
-
Carrera de la válvula
:
hasta 6 mm
- Tipo de protección: IP 64
- Temperatura ambiente: -10 hasta 55 °C
- Tensiones de alimentación: 5 - 24 V DC ± 10 %
{"MAX_HUB":[{"i":6,"v":"6"}]}
- Temperatura ambiente:-25 hasta 80 °C
- Rango de medición radial:0 - 90°
- Tensiones de alimentación:5-250 V AC/DC
- Tipo de protección:IP66, IP67
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparato, marca Harting | Conector para aparato, marca Hirschmann | Prensaestopas M20 | Conector M12 | Conexión roscada NPT
- Tipos de interruptores:Contacto reed | Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Microinterruptor | Sensores de proximidad de triple hilo
- Conformidades:ATEX | EAC | IECEx | Seguridad funcional
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}]}
- Temperatura ambiente:-25 hasta 85 °C
- Rango de medición radial:0 hasta 90°
- Tensiones de alimentación:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Tipo de protección:IP 67
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Sensores de proximidad de triple hilo
- Conformidades:ATEX | CSA | IECEx | Seguridad funcional | UL Recognized US/C
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}