• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1214 es apto para actuadores lineales con recorridos de accionamiento de hasta 70 mm. Integra uno o dos sensores de proximidad inductivos. Opcionalmente, puede integrar un indicador LED.

  • Montaje y montaje a posteriori sencillo en actuadores lineales de GEMÜ
  • Posibilidad de montaje en válvulas ajenas
  • Carcasa compacta y estable
  • Interruptores de bajo desgaste, detección sin contacto
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Rango de medición lineal:2 hasta 70 mm
  • Tensiones de alimentación:8 V DC
  • Tipo de protección:IP 65
  • Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas PG 13,5 | Conector M12
  • Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Sensores de proximidad de triple hilo
  • Conformidades:EAC

Productos adecuados

Novedades del producto

09.08.2018

El adaptador giratorio permite un montaje universal de indicadores eléctricos de posición