GEMÜ 1231

Indicador de posición eléctrico ATEX

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1231 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta e informa electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de válvula mediante interruptores de proximidad. GEMÜ 1231 se ha construido especialmente para válvulas con una carrera de 2 hasta 20 mm.

  • Retroalimentación de posición mediante interruptores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
  • Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante husillo roscado
  • Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
  • Protección contra explosiones para zona 1 y 21
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Rango de medición lineal:2 hasta 20 mm
  • Tensiones de alimentación:8 V NAMUR
  • Tipo de protección:IP 65
  • Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas M16 | Conector M12
  • Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
  • Conformidades:ATEX | IECEx

Productos adecuados

Production plant for liquids

Aplicación del producto

Planta de producción para líquidos

La planta de producción sirve para fabricar productos farmacéuticos líquidos y se compone del suministro de materias primas, la preparación y la mezcla de líquidos y la limpieza. Cuenta con 3 tanques para la preparación de líquidos (2 x 1000 l y 1 x 2000 l). Los tanques son resistentes a la presión y al vacío desde -1 bar hasta +3 bar. Cada tanque está equipado con un sistema de calefacción y refrigeración individual. Los productos preparados se mezclan en 3 tanques de mezcla diferentes con 2000 l de volumen útil cada uno o en contenedores móviles. La planta está diseñada y certificada conforme a las buenas prácticas de fabricación.

Novedades del producto

09.08.2018

El adaptador giratorio permite un montaje universal de indicadores eléctricos de posición