• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1232 es apto para actuadores lineales con recorridos de accionamiento de hasta 20 mm. Integra uno o dos sensores de proximidad inductivos. Opcionalmente, puede integrar un indicador LED.

  • Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante husillo roscado
  • Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
  • Disponible con certificación UL
  • Rango de alcance: 2 hasta 20
  • Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
  • Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16 | Conector M12
  • Tipos de interruptores: Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
  • Tipos de comunicación: sin
  • Tensiones de alimentación: 24 V DC | 8 V DC
  • Conformidades: CSA | EAC | UL

Productos adecuados

production plant for liquid

Aplicación del producto

Planta de producción para sustancias farmacéuticas líquidas

La innovadora planta totalmente automatizada permite la fabricación y el almacenamiento de diferentes productos farmacéuticos líquidos. Cada uno de los tres tanques de producción, de 500, 1000 y 2000 litros de volumen útil, puede conectarse con cada uno de los 5 tanques de almacenamiento (2 x 1000, 3 x 2000 l) mediante un sistema de conmutación. El sistema permite hasta tres etapas de producción diferentes. Dado que los productos también se exportan a los EE. UU., la planta está diseñada de acuerdo con las GMP y autorizada por la FDA. Como base para la planificación y la construcción de la planta se utilizan las directivas y los estándares más modernos.

Novedades del producto

09.08.2018

El adaptador giratorio permite un montaje universal de indicadores eléctricos de posición