GEMÜ 1240

Indicador de posición eléctrico

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El final de carrera GEMÜ 1240 es apto para montarse en actuadores lineales con accionamiento neumático. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta e informa electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de la válvula mediante sensores de proximidad o microrruptores. Este producto se ha fabricado especialmente para válvulas con una carrera de entre 5 y 75 mm.

  • Retroalimentación de posición mediante microrruptores, opcionalmente interruptores de proximidad de doble hilo NAMUR o de triple hilo
  • Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante palanca de traba
  • Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
  • Temperatura ambiente:hasta °F
  • Rango de medición lineal:5 hasta 75 mm
  • Tipo de protección:IP 67
  • Tipos de conexión eléctrica:Prensaestopas M16
  • Conformidades:EAC
  • Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Microinterruptor | Sensores de proximidad de triple hilo

Novedades del producto

07.02.2022

Automatización de válvulas para un control moderno de la instalación