El final de carrera GEMÜ 1241 es apto para montarse en actuadores lineales con accionamiento neumático. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta e informa electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de la válvula mediante interruptores de proximidad de doble hilo (NAMUR).
- Retroalimentación de posición mediante interruptores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante palanca de traba
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Protección contra explosiones para zona 1 y 21
- Temperatura ambiente:hasta °F
- Rango de medición lineal:5 hasta 75 mm
- Tipo de protección:IP 67
- Tipos de conexión eléctrica:Prensaestopas M16
- Conformidades:ATEX | EAC | IECEx
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)