• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1242 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta y analiza electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de válvula. Las funciones del sistema de detección de posición inteligente facilitan la puesta en servicio y ayuda al funcionamiento. La posición actual de la válvula se indica mediante LED ópticos de larga distancia y la información se transmite mediante señales eléctricas. GEMÜ 1242 se ha construido especialmente para válvulas con una carrera de entre 2 y 46 mm.

  • Conexión de bus de campo mediante AS-Interface y DeviceNet (opcional)
  • Interfaz de comunicación e interfaz de programación IO-Link
  • Tolerancias de punto de conmutación regulables
  • Función speed-AP para un montaje y una inicialización rápidos
  • Indicador de posición mediante diodos LED visible a larga distancia
  • Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
  • Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Rango de medición lineal: 2 hasta 46 mm
  • Tipo de protección: IP 67
  • Tipos de conexión eléctrica: Conector M12
  • Tipos de comunicación: AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
  • Conformidades: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL

Productos adecuados

Novedades del producto

07.02.2022

Automatización de válvulas para un control moderno de la instalación

Novedades del producto

09.08.2018

El adaptador giratorio permite un montaje universal de indicadores eléctricos de posición