• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La posición del husillo de válvula se detecta sin contacto físico por medio de un sensor fotoeléctrico. La posición correspondiente de la válvula (abierta/cerrada) es transmitida al control de la instalación mediante una señal eléctrica. La conexión se efectúa a 24 V DC.

  • Montaje sencillo
  • Apto para el GEMÜ iComLine®
  • Diseño compacto
  • Indicador estándar de posición apagado / encendido
  • Se puede suministrar premontado o en forma de juego para reequipamiento a posteriori
  • Carrera de la válvula : hasta 6 mm
  • Tipo de protección: IP 64
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 55 °C
  • Tensiones de alimentación: 5 - 24 V DC ± 10 %

Novedades del producto

25.07.2019

New electrical position indicator for high-purity valves GEMÜ C12A