El final de carrera GEMÜ 4240 es apto para montarse en actuadores lineales con accionamiento neumático. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta e informa electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de la válvula mediante sensores de proximidad o microrruptores. Las electroválvulas de pilotaje integradas permiten el control directo de la válvula de proceso conectada a ellas. Este producto se ha fabricado especialmente para válvulas con una carrera de entre 5 y 75 mm.
- Retroalimentación de posición mediante microrruptores, opcionalmente interruptores de proximidad de doble hilo NAMUR o de triple hilo
- Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante palanca de traba
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Mando auxiliar manual integrado
- Rango de medición: máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Capacidad de caudal: 250 Nl/min
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16
- Tipos de interruptores: Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Microinterruptor | Sensores de proximidad de triple hilo
- Tipos de comunicación:
- Tensiones de alimentación: | 24 V DC | 8 V DC
- Conformidades: