El final de carrera GEMÜ 4241 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. Gracias a la adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza, el sensor de proximidad de doble hilo (NAMUR) detecta y comunica electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de la válvula. Las electroválvulas de pilotaje integradas permiten el control directo de la válvula de proceso conectada a ellas.
- Retroalimentación de posición mediante interruptores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante palanca de traba
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Mando auxiliar manual integrado
- Protección contra explosiones para zona 1 y 21
- Rango de medición: máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
- Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
- Capacidad de caudal: 250 Nl/min
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16
- Tipos de interruptores: Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tipos de comunicación:
- Tensiones de alimentación: 8 V DC
- Conformidades: ATEX | EAC | IECEx