El final de carrera GEMÜ 4242 es apto para el montaje en actuadores accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta y analiza electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de la válvula. Las electroválvulas de pilotaje integradas permiten el control directo de la válvula de proceso conectada a ellas. Las funciones inteligentes controladas por microprocesador facilitan la puesta en servicio y ayudan al funcionamiento. La posición actual de la válvula se indica mediante diodos LED de gran visibilidad y la información se transmite mediante señales eléctricas.
- Conexión de bus de campo mediante AS-Interface y DeviceNet (opcional)
- Interfaz de comunicación e interfaz de programación IO-Link
- Tolerancias de punto de conmutación regulables
- Función speed-AP para un montaje y una inicialización rápidos
- Indicador de posición mediante diodos LED visible a larga distancia
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Mando auxiliar manual integrado
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 75 mm
- Capacidad de caudal:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Modo de funcionamiento:Doble efecto | Simple efecto
- Tipos de comunicación:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Tipo de protección:IP 65, IP 67
- Conformidades:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Seguridad funcional
Productos adecuados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Novedades del producto
Novedades del producto
09.08.2018