Componentes de acero inoxidable GEMÜ para aplicaciones con disolventes en la industria de semiconductores

Componentes de acero inoxidable GEMÜ para aplicaciones con disolventes en la industria de semiconductores

GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry
Los disolventes orgánicos plantean desafíos especiales a los componentes utilizados debido a su bajo punto de inflamación. En particular, en la construcción debe tenerse en cuenta la protección frente a incendios y explosiones. A este respecto, GEMÜ ofrece una amplia gama de válvulas de acero inoxidable con certificación ATEX. Asimismo, con la conexión VCR se proporciona una conexión desconectable que cumple con los más altos requisitos de limpieza. En este folleto encontrará más información sobre cómo GEMÜ puede ayudarle con sus válvulas de acero inoxidable y distintos tipos de conexión, ya no solo en calidad de proveedor de componentes, sino también como proveedor de soluciones y como socio de desarrollo.
Otras aplicaciones

Descargas útiles

23
pdf
695 KB
23
pdf
697 KB