Certificación para oxígeno de las válvulas de mariposa GEMÜ

Certificación para oxígeno de las válvulas de mariposa GEMÜ

Certificación para oxígeno de las válvulas de mariposa GEMÜ

La serie de válvulas de mariposa GEMÜ R480 Victoria de GEMÜ, empresa especialista en válvulas con sede en Ingelfingen (Alemania), está ahora certificada para su uso con oxígeno en una versión especial.

 

En la versión para oxígeno, todos los materiales de las juntas y materiales auxiliares (lubricantes y seguros de los tornillos) de la serie de válvulas de mariposa Victoria que entran en contacto con el fluido han sido probados y certificados por el Instituto Federal alemán de Investigación y Ensayo de Materiales (BAM). La utilización de aceites y grasas no aptos puede provocar incendios, por lo que todos los componentes en contacto con el fluido deben limpiarse adecuadamente.
El control para la certificación del BAM se realizó de acuerdo con las normas DIN EN 1797 e ISO 21010. La certificación se limita al uso de oxígeno gaseoso a una temperatura máxima de trabajo de 60 °C y a una presión de 15 bar. Las válvulas GEMÜ de la serie R480 Victoria aprobadas para aplicaciones con oxígeno pueden identificarse por la función especial O. La certificación se refiere al material de las juntas EPDM código E y al material del disco acero inoxidable código A.

news
.jpg
342 K
es
.docx
50 K