La válvula de asiento inclinado GEMÜ 550

La válvula de asiento inclinado GEMÜ 550

Trabajo seguro con gases inflamables

La válvula de asiento inclinado GEMÜ 550, del especialista en válvulas de Ingelfinger GEMÜ, ya está disponible con autorización para trabajar en entornos gaseosos de la DVGW (Asociación técnica y científica de gas y agua alemana).

La DVGW ha otorgado una certificación según las normas DIN EN 161:2013-04 y DIN EN 16678:2016-02 para la válvula de asiento inclinado GEMÜ 550. De este modo, la válvula de asiento inclinado se puede utilizar como valvulería de cierre para gases combustibles de la 2.ª y 3.ª familia de gases en quemadores y aparatos de gas. Los gases más típicos de estas familias son el gas natural y el petróleo, que se componen principalmente de metano, de gases líquidos que contienen propano y butano, pero también de hidrógeno.

Para el uso con gases combustibles se deben adquirir las versiones de válvula de asiento inclinado GEMÜ 550 con la dirección de flujo «superior al plato». De este modo, la fuerza de sellado no se ve reducida por la presión de entrada. La presión de trabajo máxima es de 10 bar.

idk
.jpg
631 K
es
.docx
77 K