El amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652:

Solución higiénica contra golpes de presión en instalaciones

El amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652:

El amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652:

Solución higiénica contra golpes de presión en instalaciones

La empresa especialista en válvulas con sede en Ingelfingen (Alemania) GEMÜ ha diseñado el amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652. Basado en la tecnología probada de válvulas de diafragma, también es adecuado para el uso en ámbitos de aplicación estériles. Así, observando el ángulo de giro indicado, puede vaciarse por completo y es apto para CIP/SIP.

En muchas instalaciones de producción ocurren golpes de presión fortuitos debidos, por ejemplo, a la conexión de bombas con cambios en la temperatura de los líquidos contenidos o la conmutación rápida de válvulas. También la apertura de válvulas puede dar lugar a golpes de presión si la alimentación del fluido está en un nivel elevado y la columna de líquido se desplaza repentinamente hacia componentes de la instalación situados más abajo.
Estos golpes de presión pueden provocar daños en componentes de instalaciones como filtros, sensores, bombas o tuberías. Asimismo los golpes de presión pueden hacer que las válvulas de cierre se abran accidentalmente durante un tiempo breve. Esto a su vez puede provocar una contaminación del fluido. En el peor de los casos, se producirán tiempos de inactividad debido a las reparaciones necesarias o una pérdida de producto.

Como solución a este problema, GEMÜ ha lanzado al mercado el nuevo amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652. Está diseñado para liberar el máximo volumen posible en un rango de trabajo determinado, y absorber y compensar así el golpe de presión. El cuerpo no cuenta con un asiento de cierre y, por tanto, no es apropiado para bloquear fluidos. El volumen de expansión real es liberado por medio del diafragma móvil.
El uso de distintos tamaños de accionamiento y conjuntos de muelles permite adaptar el rango de trabajo y el volumen compensable. Se puede conseguir un aumento del volumen de expansión mediante el montaje de varios amortiguadores de pulsaciones en serie.
La conexión del aire de pilotaje solo se usa para la instalación. Para el funcionamiento no se necesita ningún accionamiento mediante aire de pilotaje, ya que tiene lugar exclusivamente gracias a la fuerza de los muelles.

El amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652 está disponible en los diámetros nominales DN 15 hasta DN 80 (tamaño de diafragma 25 hasta 80). Para garantizar una gran flexibilidad de las aplicaciones, hay disponibles cuerpos de válvula y diafragmas en diversos materiales y diseños. Debido a la tecnología de válvulas de diafragma utilizada, el producto cumple de manera estándar las normas habituales de la industria alimentaria y farmacéutica, como BSE/TSE, FDA, USP Class VI y el reglamento (CE) n.º 1935/2004.

closed
.jpg
346 K
es
.docx
225 K