GEMÜ presenta CONEXO 2025

la nueva era de la gestión digital de instalaciones

GEMÜ presenta CONEXO 2025

GEMÜ presenta CONEXO 2025

la nueva era de la gestión digital de instalaciones

El Grupo GEMÜ, especialista en válvulas y sistemas de medición y control, presenta CONEXO 2025, la próxima generación de su solución digital para la gestión del ciclo de vida de las instalaciones independientemente del fabricante. La nueva versión establece nuevos estándares en la identificación y gestión digital de componentes y proporciona una transparencia continua que abarca la totalidad del ciclo de vida, desde la puesta en servicio hasta la retirada.

Con la ayuda de tecnologías modernas como RFID, códigos QR y DataMatrix, CONEXO 2025 permite la identificación inequívoca de los componentes directamente en la instalación y los vincula con datos digitales del producto, información de mantenimiento y estado de obsolescencia.
Un simple escaneo es suficiente para que los técnicos de servicio tengan acceso inmediato a los documentos relevantes, certificados, historiales de mantenimiento y tareas pendientes.

Abierto. Basado en estándares. Preparado para el futuro.
CONEXO 2025 se basa en estándares internacionales y ya cumple los requisitos de futuras regulaciones, como el pasaporte digital de productos (DPP). La identificación inequívoca es posible gracias a los códigos QR, DataMatrix y UHF-RFID (860-960 MHz), lo que garantiza la interoperabilidad entre fabricantes de acuerdo con los estándares ISO/IEC. El nuevo reglamento ESPR de la UE hará que el DPP sea obligatorio para los primeros grupos de productos a partir de 2027. CONEXO 2025 está preparado para procesar los datos correspondientes y vincularlos con el Asset Administration Shell (AAS). Las identificaciones legibles por máquina según la norma IEC 61406 sirven como referencia basada en URL directamente en el objeto físico y permiten el acceso a información digital, por ejemplo, a través de códigos 2D o etiquetas NFC. Además, CONEXO utiliza el AAS como estándar independiente del fabricante para gemelos digitales en la Industria 4.0 y apuesta por el formato de archivo abierto AASX para facilitar el intercambio entre usuarios, fabricantes y socios de servicio.

Nuevas funciones con CONEXO 2025
CONEXO 2025 ofrece una gran variedad de nuevas funciones que hacen que la gestión digital de instalaciones sea aún más eficiente y esté preparada para el futuro. En el ámbito de la gestión de la obsolescencia, la solución permite detectar de forma temprana estados críticos, como retiradas de productos o descatalogaciones, además de crear automáticamente las tareas de sustitución adecuadas. La gestión de componentes se ha ampliado considerablemente: Los alias permiten denominaciones individuales, las rutas de ubicación muestran la situación exacta de montaje, ahora se pueden ampliar ensamblajes completos de forma masiva, todos los documentos correspondientes se pueden descargar en archivos ZIP y se ha mejorado la identificación en las etiquetas de embalaje.
También se ha optimizado la gestión de ubicaciones técnicas. Se puede generar un código QR para cada plaza, y la robusta función de importación/exportación con «Identification Alias» garantiza una transferencia de datos fluida. Las tareas de mantenimiento ahora se pueden complementar con subtareas, una vista de calendario facilita la planificación y las notas internas, así como las externas, ofrecen espacio adicional para la información. En la gestión de productos, CONEXO 2025 admite la importación desde Excel y permite ampliar los atributos propios del fabricante. Una nueva vista general de los dispositivos móviles muestra todos los dispositivos conectados, incluida su información y estado de sincronización, para una máxima transparencia y control.

Valor añadido
Con CONEXO 2025, los usuarios se benefician de una mejora significativa en materia de seguridad y cumplimiento normativo: la identificación inequívoca de los componentes, así como la documentación completa de todas las medidas, reduce los riesgos y facilita las auditorías, incluyendo las retiradas de productos y las obligaciones de certificación. Al mismo tiempo, la solución aumenta la productividad en el servicio y el mantenimiento, ya que minimiza los tiempos de búsqueda, evita las interrupciones en los medios y permite una mayor tasa de resolución a la primera («Right First Time»). Gracias a la conexión escalable de métodos de identificación físicos, como códigos QR, RFID e IEC 61406, con gemelos digitales (AAS/AASX) y el pasaporte digital de productos (DPP), CONEXO 2025 está perfectamente equipado para satisfacer los requisitos futuros, independientemente del fabricante y del sistema.
Con CONEXO 2025, GEMÜ ofrece una solución de alto rendimiento y con garantía de futuro para la gestión digital de instalaciones que satisface las crecientes exigencias de transparencia, eficiencia y conformidad con las normas, allanando así el camino hacia una nueva era de digitalización industrial.

Downloads

Pressrelease

docx61 KB

Pictures

jpg107 KB