Con la nueva válvula de diafragma GEMÜ D40 de alto rendimiento, el fabricante de válvulas GEMÜ presenta un nuevo tipo de válvula que se adapta a las exigencias del mercado. La válvula GEMÜ D40 incorpora una nueva tecnología de diafragmas y un diseño optimizado que permite aumentar el rendimiento de las instalaciones. Con esta nueva válvula, GEMÜ avanza un paso más hacia el futuro.
La válvula de diafragma neumática GEMÜ D40 está concebida para utilizarse en aplicaciones estériles. La membrana separa herméticamente el accionamiento del fluido de trabajo. La GEMÜ D40 destaca sobre todo por su mantenimiento sencillo, seguro y rápido. El montaje del actuador se realiza mediante un atornillamiento definido en bloque (metal con metal) con solo cuatro tuercas de collar. Del mismo modo, la membrana con pasador de bayoneta facilita el montaje, mientras que la nueva tecnología de diafragmas ofrece más seguridad y precisión en las instalaciones. Gracias al nuevo sistema de estanqueidad con cámara fija, se controla el comportamiento de asentamiento natural del diafragma, de modo que ya no es necesario tensarlo. El comportamiento de desenrollado optimizado del diafragma garantiza una mejor capacidad de regulación y una menor tensión del diafragma, lo que permite ajustar los intervalos de mantenimiento en función de la aplicación. El diseño de cuerpo optimizado no solo garantiza un ahorro de peso, sino también un alto caudal y un patrón de flujo homogéneo. De este modo, la GEMÜ D40 alcanza valores Kv hasta un 100 % más altos. Este aumento del rendimiento permite utilizar válvulas más pequeñas y, por tanto, una planificación más compacta de las instalaciones, así como una gran flexibilidad.
La válvula de diafragma GEMÜ D40 combina un alto rendimiento con una solución con visión de futuro que se caracteriza por su manejo sencillo, diseño compacto y alta eficiencia de procesos. Como componente central de la nueva e innovadora generación de productos de GEMÜ, sienta nuevas referencias en la tecnología de válvulas.
Nueva generación de productos de GEMÜ: un salto hacia el futuro de la tecnología de válvulas
Con la introducción de la nueva generación de productos innovadores, GEMÜ abre una puerta al futuro. LEAP, acrónimo de «Lean. Effective. Agile. Platformized.», engloba tanto productos avanzados de diseño modular como métodos de producción innovadores.
Además de la GEMÜ D40, hay otras dos válvulas y un componente adicional que se cuentan entre los productos más avanzados de la generación GEMÜ LEAP:
GEMÜ S40: la válvula neumática de globo en variante de asiento inclinado y recto
GEMÜ P40: la válvula fondo de tanque eficiente con tecnología PD
GEMÜ 12A0: el indicador eléctrico de posición inteligente
Las nuevas válvulas disponen de módulos de accionamiento en una arquitectura de plataforma uniforme para facilitar la adaptación flexible a diferentes requisitos. El indicador eléctrico de posición GEMÜ 12A0 destaca por sus modernas interfaces de comunicación y sus sensores integrados. Es compatible con los tipos de válvulas de la nueva generación de productos y ofrece una opción sencilla y compacta para la automatización. Encontrará más información sobre los nuevos productos en: leap.gemu-group.com