• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de mariposa céntrica GEMÜ 417 dispone de una palanca manual de plástico ergonómica resistente a la corrosión. Puede evitarse que se mueva accidentalmente mediante un dispositivo de bloqueo integrado.

  • Peso reducido
  • Carcasa de plástico resistente a la corrosión
  • Montaje sencillo con rosca de apriete
  • Asa ergonómica con protección antitorsión y bloqueo
  • Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces
  • Estándares de conexión:BS | DIN
  • Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM
  • Materiales del disco:PVDF
  • Conformidades:EAC

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos
Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents

Aplicación del producto

Evaporador de vacío para aguas residuales y disolventes

Los evaporadores de vacío se utilizan para condensar líquidos que contienen sustancias extrañas. Este proceso se aplica, sobre todo, para la separación de aguas residuales o soluciones contaminadas. El volumen de residuos a desechar se reduce al mínimo y, por regla general, el condensado puede volverse a introducir en el proceso. Se pueden encontrar estas aplicaciones en la industria textil y gráfica, donde se tratan aguas de lavado que contienen tinta, pigmentos de coloración y/o fotopolímeros, y también en la industria química, donde se condensan productos químicos utilizados y mejorados.