GEMÜ 490 Edessa

Válvula de mariposa con extremo de eje libre

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa céntrica con asiento de PTFE GEMÜ 490 Edessa dispone de un extremo de eje libre. El disco y el eje son de una pieza; el cuerpo y el asiento están disponibles en diferentes diseños. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 1200 (1½″ - 36″) y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer y Lug.

  • Apto para fluidos químicos corrosivos
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Posibilidad de combinar una selección de diferentes materiales de alta calidad
  • Elevada fiabilidad de la instalación gracias al eje de una pieza y al sistema de estanqueidad compatible con arandela Belleville
  • Larga vida útil gracias a los cojinetes y a la geometría esférica de los discos y los manguitos
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 200 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 95 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 1200
  • Formas del cuerpo:Lug | Wafer
  • Estándares de conexión:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | Duroplast VE, reforzado | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S355J2 + N, material de fundición de acero
  • Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
  • Materiales del asiento:PTFE / silicona | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Materiales del disco:1.4404 (316L), material de forja | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 3.7035, titanio
  • Recubrimiento del disco:PFA
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Seguridad funcional | TA-Luft

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos
GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling

Aplicación del producto

Válvulas GEMÜ en instalaciones de tratamiento moderno de lodos residuales

Las grandes plantas depuradoras, por ejemplo la empresa municipal de gestión de aguas residuales de Stuttgart, tratan sus lodos residuales en instalaciones de mono-incineración. Las válvulas GEMÜ instaladas en estas plantas garantizan la seguridad de los procesos de secado de lodos.