GEMÜ R477 Tugela

Válvula de mariposa manual

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa doble excéntrica GEMÜ R477 Tugela de metal se acciona mediante un actuador manual. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 50 hasta 400 y en las longitudes de montaje normalizadas API 609, categoría A (DIN 3202 K1).

  • Válvula de mariposa de alto rendimiento con construcción de doble excentricidad, para separar inmediatamente el disco del asiento (junta); así se consigue reducir la fricción y, por ende, prolongar la vida útil
  • Eje continuo con cojinete de grafito resistente a altas temperaturas y prensaestopas de PTFE para reajustar durante el funcionamiento; reduce las fugas incluso en el rango de baja presión
  • Dispositivo antiestático para áreas ATEX
  • Diferentes tipos de actuador a elegir
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Temperatura del fluido:-60 hasta 230 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 70 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 50 hasta 400
  • Formas del cuerpo:Wafer
  • Estándares de conexión:ASME | ISO
  • Materiales del cuerpo:1.0619 (WCB), material de acero fundido con recubrimiento de KTL | 1.4408 (CF8M), material de microfusión
  • Materiales del asiento:PTFE TFM™
  • Materiales del disco:1.4408
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft