GEMÜ R488 Victoria

Válvula de mariposa motorizada

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ R488 Victoria de metal se acciona con un motor eléctrico. Hay disponibles diferentes actuadores de metal o plástico en versiones abierto/cerrado o de regulación. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 600 y en las longitudes de montaje normalizadas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.

  • Pares de apriete reducidos gracias a los casquillos con revestimiento de PTFE
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Material del asiento legible en estado montado
  • Diseño del disco más delgado para obtener mejores valores Kv
  • Recubrimiento robusto del cuerpo comparable a ISO 12944-6 C5
  • Diferentes tipos de actuador a elegir
  • Accesorios opcionales montados, ajustados y comprobados, listos para funcionar
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 160 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
  • Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
  • Estándares de conexión:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
  • Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del disco:Epóxido | Halar® | Rilsan®
  • Tensión de alimentación:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
  • Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
  • Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | NSF | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Seguridad funcional | TA-Luft | WRAS
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Aplicación del producto

Válvulas de mariposa GEMÜ en la planta depuradora de agua de Trollmühle: eliminación de uranio y desmineralización parcial mediante procesos Uranex® y Carix®

La planta depuradora del consorcio municipal de abastecimiento de agua de Trollmühle situada en Windesheim, Alemania, actualmente abastece a cerca de 43.000 personas en 14.000 hogares con 2,2 millones de m³ de agua potable al año. En las épocas de mayor consumo, la cantidad de abastecimiento diaria asciende a 8500 m³. Por un lado, la empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH puso en marcha el sistema URANEX®, que permite minimizar mediante un intercambiador iónico el contenido de uranio del agua presente debido a las características geológicas. Por otro lado, el agua también se desmineraliza parcialmente mediante intercambio iónico utilizando el proceso CARIX®.

Novedades del producto

21.10.2020

Nuevos accionamientos de válvula GEMÜ GDR y GSR para válvulas de cuarto de vuelta de accionamiento neumático

Novedades del producto

04.11.2020

GEMÜ announces its latest generation of soft seated butterfly valves