GEMÜ N086

Válvula de mantenimiento de presión

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mantenimiento de presión GEMÜ N086 garantiza una contrapresión constante en instalaciones de proceso. Si la presión de entrada supera el valor preajustado, el diafragma se levanta oponiéndose a la fuerza del muelle. La válvula se abre y el exceso de presión puede evacuarse hacia la tubería de salida. Si la presión en el lado de entrada disminuye, la válvula se cierra por efecto del muelle que presiona el diafragma contra el asiento de cierre. La fuerza del muelle puede ajustarse con un tornillo de ajuste según sea necesario y asegurarse con la contratuerca.

  • La presión de trabajo puede ajustarse muy fácilmente con un tornillo de ajuste y asegurarse con la contratuerca integrada. Si fuera necesario, se puede sellar el ajuste realizado
  • El diseño del cuerpo de la válvula de alta capacidad de flujo garantiza buenos valores de caudal
  • Los errores de regulación se minimizan gracias a la gran superficie de control y al muelle en espiral
  • El accionamiento está separado herméticamente del fluido
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 65 hasta 100
  • Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: DIN | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC