• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El manorreductor GEMÜ N182 garantiza una presión de salida constante en instalaciones de proceso por medio del uso de la presión diferencial. Si la presión del lado de salida aumenta, la fuerza del muelle es más baja y la válvula se cierra por efecto de la subida del muelle. La presión se reduce hasta que se equilibran la fuerza del muelle y la presión de salida. Si la presión baja, la válvula se abre puesto que la fuerza de muelle presiona la superficie del diafragma a través del orificio de control.

La presión de salida puede leerse mediante el manómetro protegido con membrana y la fuerza del muelle puede ajustarse con un tornillo de ajuste según sea necesario.

  • La presión de trabajo puede ajustarse muy fácilmente con un tornillo de ajuste y asegurarse con la contratuerca integrada. Si fuera necesario, se puede sellar el ajuste realizado
  • El diseño del cuerpo de la válvula de alta capacidad de flujo garantiza buenos valores de caudal
  • Los errores de regulación se minimizan gracias a la gran superficie de control y al muelle en espiral
  • El accionamiento está separado herméticamente del fluido
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 50
  • Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: DIN | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC