- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- Producción de fertilizantes
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Soluciones de un solo uso
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Piezas de empalme y tubos
- Fittings
- Fittings FCP
- Fittings FFA
- Fittings FCPM
- Fittings FEPM
- Fittings FFBT
- Fittings FFC
- Fittings FFE
- Fittings FLAD
- Fittings FLC
- Fittings FMC
- Fittings FME
- Fittings FMEJ
- Fittings FMBT
- Fittings FMES
- Fittings FMCJ
- Fittings FMRT
- Fittings FPM
- Fittings FPMR
- Fittings FPMX
- Fittings FPP
- Fittings FRE
- Fittings FRSE
- Fittings FRST
- Fittings FRT
- Fittings FSA
- Fittings FSE
- Fittings FSMC
- Fittings FSR
- Fittings FSRE
- Fittings FSSR
- Fittings FSU
- Fittings FSUT
- Fittings FUE
- Fittings FUES
- Fittings FUSE
- Fittings FUST
- Fittings FUT
- Fittings FWCA
- Fittings FWEA
- Fittings FWES
- Fittings FEFA
- Fittings FWHE
- Fittings FWMA
- Fittings FWRE
- Fittings FWRT
- Fittings FWSA
- Fittings FWSR
- Fittings FWU
- Fittings FWUE
- Fittings FWUT
- Fittings FWX
Hoy en día, en nuestra fábrica de Suiza producimos más de 100 variantes de piezas de empalme en las condiciones más estrictas de sala blanca conforme a la norma DIN 16901-140. Los cuerpos de los empalmes son de PFA, y las tuercas locas son de PFA, PVDF o CPFA. Están disponibles todas las conexiones habituales de la gama de productos FlareStar.
- Breve visión generalÁmbitos de aplicación y sectores industrialesFábrica de sala blanca de Emmen
Breve visión general
Piezas de empalme rectas Piezas de empalme acodadas Uniones en T Tipo Piezas de unión, reductores, adaptadores, uniones roscadas sin junta tórica Conectores, reductores, conectores acodados, escuadras de montaje, adaptadores acodados, adaptadores acodados Piezas en T y reductores en T Uniones Flare, SpaceSaver, rosca interior NPT, NPT, rosca exterior, rosca exterior JIS, tubo para soldar, casquillo DIN con borde Flare, SpaceSaver, rosca interior NPT, NPT, rosca exterior, rosca exterior JIS, tubo para soldar Flare, SpaceSaver, rosca exterior NPT, rosca interior NPT, tubo para soldar Empalmes de tubo Empalmes de soldadura 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" 1/4", 1/2", 3/4", 1", 2" También ofrecemos tubuladuras en cruz, capuchones y tapones, así como otros muchos accesorios, entre los que se encuentran las herramientas para apretar tuercas locas FlareStar y el mandril acampanado.
Ámbitos de aplicación y sectores industriales
La pureza de los fluidos de proceso resulta decisiva para la calidad y la cantidad de los productos en numerosos sectores de alta tecnología. Las posibilidades van desde campos como la óptica, la aeronáutica y la astronáutica hasta la microelectrónica y la fabricación de semiconductores, pasando por la biotecnología y la ingeniería genética. A la hora de equipar sus máquinas e instalaciones de producción, numerosos instaladores de sistemas y clientes finales eligen las válvulas, piezas de empalme y mangueras de GEMÜ para el control y la regulación de fluidos, así como para procesos de limpieza, recubrimiento o cauterización. Para todo ello, los componentes y las soluciones de sistema High Purity convencen por su alta resistencia y su máxima pureza.
Fábrica de sala blanca de Emmen
Desde septiembre de 2012, GEMÜ produce válvulas y piezas de empalme en la nueva fábrica de sala blanca en Emmen (Cantón de Lucerna, Suiza). Después de que la capacidad de la fábrica de Rotkreuz se quedara corta debido al gran éxito en el mercado, se construyó aquí una planta de fabricación y montaje de alta tecnología. Durante la planificación y la construcción, el factor primordial fue la configuración de una gestión de calidad moderna y adaptable a las innovaciones del futuro. De esta forma queda garantizada la calidad de los productos y de la fabricación, por ejemplo, mediante el uso de materias primas específicas y controladas y mediante la realización de auditorías por parte de los clientes y de organismos oficiales.
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/8'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 3/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Rosca hembra | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":21,"v":"Rosca hembra"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Rosca hembra | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":21,"v":"Rosca hembra"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Rosca hembra | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":21,"v":"Rosca hembra"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PVDF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1291,"v":"PVDF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| | Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| | Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"},{"i":3,"v":"Embout \u00e0 souder"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/8'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Rosca NPT | Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/8'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 3/8'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/8'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Rosca NPT
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Conexi\u00f3n tipo Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Rosca hembra | Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":21,"v":"Rosca hembra"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 2''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Roscas macho | Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":18,"v":"Roscas macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1 1/4''
- Tipos de conexión :Flare SpaceSaver | Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 2''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 2'' hasta 2''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 2''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 2''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales :DN 1/2'' hasta 1''
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| Rosca NPT
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| Rosca NPT
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| Rosca | Rosca NPT
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| Rosca NPT
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| Rosca NPT
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":6,"v":"Filetage NPT"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :|
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :| Tubo para soldar
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Embout \u00e0 souder"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :|
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :|
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :|
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :|
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
- Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
- Tipos de conexión :
- Materiales :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Temperatura del fluido: -70 hasta 250 °C
- Presión de trabajo: 2 hasta 20 bar
- Tamaños de tubo : 1/4" hasta 1¼"
- Material: PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-70,"v":"-70"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}