La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de una pieza GEMÜ BB06 dispone de un extremo de eje libre.La junta del asiento es de PTFE.
- Elevado valor de caudal
- Cuerpo de paso completo
- Diseño compacto
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft