- Material de la junta
- Conformidades: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Oxígeno; Reglamento (CE) n.º 1935/2004; Reglamento (UE) n.º. 10/2011; Resistencia al ozono; TA-Luft; USP
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Temperatura del fluido máx.: 100 °C
- Temperatura del fluido mín.: -10 °C
- Temperatura de esterilización: max. 150 °C