GEMÜ F60 servoDrive

Válvula de llenado motorizada

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de llenado de 2/2 vías motorizada GEMÜ F60 se ha concebido para procesos de llenado de alta precisión y velocidad en ámbitos de aplicación asépticos e higiénicos. La GEMÜ F60 permite el control en tiempo real, cambios de carga ultrarrápidos y caudales elevados de hasta 18 500 l/h. El principio de hermeticidad de la válvula se basa en la tecnología PD de GEMÜ, en la que el actuador está separado herméticamente del fluido. Todas las piezas del actuador (excepto los elementos hermetizantes) son de acero inoxidable.

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador por medio de tecnología estanca PD
  • Larga vida útil con más de 10 millones de ciclos de conmutaciones
  • Cambio de programa más flexible y rápido, dado que las curvas de llenado se pueden programar sin limitaciones
  • Posibilidad de ciclos rápidos de llenado (menos de 400 ms)
  • Construido de acuerdo con directrices de diseño higiénico y certificado por EHEDG
  • Conforme con el FDA de serie y apta para el contacto con alimentos según el reglamento (CE) n.º 1935/2004
  • Mantenimiento muy rápido y sencillo gracias al bloqueo rápido y al innovador sistema de cartuchos de repuesto
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
  • Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo:1.4435, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Tensión de alimentación:48 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 200 mm/s
  • Tipo de protección:IP 69K
  • Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Otros vídeos

Novedades del producto

25.03.2021

GEMÜ F60 servoDrive para un envasado rápido y preciso

Novedades del producto

07.04.2020

Válvulas de globo de diafragma GEMÜ integrables en bloques de válvulas multivía de acero inoxidable