Más
- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- Producción de fertilizantes
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Soluciones de un solo uso
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas de globo de diafragma
GEMÜ ha desarrollado un innovador concepto de sellado para satisfacer requisitos especiales de los clientes. Un elemento exclusivo de este sistema es el cierre mediante tecnología PD (tecnología plug diaphragm) que garantiza una separación hermética entre el actuador y la corriente del fluido. Posteriormente, se desarrolló en particular para aplicaciones estériles e higiénicas.
- Válvula de regulación aséptica para procesos estériles e higiénicos y procesosPlataforma de válvula de llenado con tecnología PDVálvula de termoplásticos de alto rendimiento
Válvula de regulación aséptica para procesos estériles e higiénicos y procesos
El principio de estanqueidad de la válvula de regulación de 2/2 vías GEMÜ 567 Biostar Control se basa en la tecnología GEMÜ PD. Todas las piezas del actuador y el cono o la aguja de regulación de la válvula están fabricados en acero inoxidable, mientras que el cierre se efectúa mediante un diafragma de PTFE. La válvula de regulación fue nominada asimismo al premio a la innovación 2018 de ACHEMA en la categoría «Ingeniería farmacéutica».
Plataforma de válvula de llenado con tecnología PD
GEMÜ presentó en la ACHEMA 2018 la nueva generación de válvulas de llenado: F40 y F60. Gracias a su diafragma en forma de cono, estas válvulas resultan especialmente aptas para envasados asépticos en la industria farmacéutica y bioquímica, así como para la industria de bebidas.
Válvula de termoplásticos de alto rendimiento
Las válvulas de globo de diafragma ultrapuras de plástico de 2/2 vías de la serie iComLine están equipadas con un cuerpo de PFA o PTFE. Un diafragma de PTFE de una pieza en forma de cono sella herméticamente este cuerpo hacia el actuador. Las piezas exteriores del actuador están hechas de PVDF. Las roscas de apriete están disponibles en PVDF, PFA y C-PFA. Además de los cuerpos de válvulas de 2/2 vías, también pueden fabricarse soluciones de bloque de válvulas multivía según las necesidades del cliente.
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Temperatura del fluido: -10 hasta 160 °C
- Diámetros nominales: DN 8 hasta 20
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"},{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"},{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), mecanizado de bloque"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Temperatura de esterilización*: no esterilizable
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar® | Tuerca tipo Flare
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PTFE
- Materiales de junta : PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Temperatura de esterilización*: no esterilizable
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 12
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar® | Tuerca tipo Flare
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PTFE
- Materiales de junta : PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Tamaños de la conexión1/4'' hasta 3/4''
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión tipo Flare | PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar®
- Materiales del cuerpo:PFA | PTFE
- Material de la junta:PTFE
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Señales de entrada–10 V | 4-20 mA
- Velocidad del movimiento:máx. 2 mm/s
- Tipo de protección:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Temperatura de esterilización*: no esterilizable
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar® | Tuerca tipo Flare
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PTFE
- Materiales de junta : PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido: -10 hasta 130 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Temperatura de esterilización*:
- Presión de trabajo *: hasta 8 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 16
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión:
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula:
- Materiales de junta :
- Conformidades*:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Actionneur lin\u00e9aire"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Conformidades:3A | ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), mecanizado de bloque"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4435, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Tensión de alimentación:48 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 200 mm/s
- Tipo de protección:IP 69K
- Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosificación de agua altamente purificada
En la industria farmacéutica o médica, el envasado de componentes de plástico estériles está sujeto a grandes exigencias de seguridad del proceso. Según el producto, es tan importante la manipulación cuidadosa como la dosificación precisa de soluciones protectoras y
Más