GEMÜ Metal industry diaphragm valves: Product overview

GEMÜ Metal industry diaphragm valves: Product overview

GEMÜ 615
615
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW617N, latón
  • Materiales del diafragma:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
GEMÜ 620
620
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 655
655
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 250
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 80 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca hembra | Rosca macho | Tubo para soldar
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, con revestimiento interior de PFA | 1.4408, microfusión | 1.4435, cuerpo forjado | 1.4435, microfusión | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo

GEMÜ 675
675
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 687
687
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
GEMÜ 695
695
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft