La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q40 tiene un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de los accesorios minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Resistente actuador de pistón de acero inoxidable, sin metales no ferrosos
- Cambio rápido y seguro de los tubos
- Sustitución sencilla de accesorios y compresores para diferentes tamaños de tubo con el mismo actuador
- Gran calidad y vida útil larga
- Compresor optimizado para minimizar la carga del tubo
- Posibilidad de montaje posicionadores y controladores de proceso
- Varias opciones de montaje posibles en la instalación mediante la brida de fijación o la rosca hembra del cuerpo
- Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiales del cuerpo de la válvula:1.4404/PA6 | PA6