La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q50 eSyStep se acciona eléctricamente. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie.
- Función de apertura/cierre o con posicionador integrado
- Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales y modificadas isoporcentualmente
- Parametrizable mediante IO-Link
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Cambio rápido y seguro de los tubos
- Sustitución sencilla de accesorios y compresores para diferentes tamaños de tubo con el mismo actuador
- Compresor optimizado para minimizar la carga del tubo
- Varias opciones de montaje posibles en la instalación mediante la brida de fijación o la rosca hembra del cuerpo
- Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiales del cuerpo:1.4404/PA6 | PA6
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo