La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 617 dispone de un actuador de plástico de bajo mantenimiento y se acciona manualmente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Elevado valor de caudal
- Indicador óptico de posición integrado
- Puede elegirse entre diferentes materiales del cuerpo y tipos de conexión
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 12 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándares de conexión:BS | DIN | ISO
- Materiales del cuerpo:PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4043 Vistas
En línea desde 16.09.2015